El cable Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M de conexión inversa compatible de 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 está diseñado para operar en sistemas de fibra multimodo. Este cable de conexión inversa cumple con QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA y CMIS V4.0/SFF-8472. Integra 8 carriles de datos en cada dirección con un ancho de banda de 200Gbps y es adecuado para comunicaciones de datos de múltiples carriles a corta distancia y aplicaciones de interconexión.
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell (DE), 2m (7ft) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230427101200oob74l.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell (DE), 2m (7ft) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101200oob74l.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell (DE), 2m (7ft) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101200npoh0v.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell (DE), 2m (7ft) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101200owm7uf.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell (DE), 2m (7ft) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615165148rxtpif.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell (DE), 2m (7ft) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101200nmo5yv.jpg)
Cable breakout óptico activo compatible con Dell (DE), 2m (7ft) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M200G QSFP-DD a 8x25G SFP28
#183716
#183716
573,54 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-200G-8SAO02
2 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 10 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable óptico activo de conexión inversa compatible con Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-2M de 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 (2 metros, QSFP-DD a SFP28)
Especificaciones
Compatible con Dell
AOC-Q28DD-8S28-25G-2M
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a 8x25G SFP28
Velocidad máxima de datos
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Longitud de cable
2m
Tipo de cable
OM3
Radio de curvatura mínimo
30mm
Consumo de energía
QSFP-DD <4W,SFP28 <1W
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Formato de modulación
NRZ
BER
5E-5(Pre-FEC)
FEC incorporado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304271450327vo77j.jpg)
Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad en el entorno de switch específico para garantizar un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
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
D***n
Canada
04 de jun. de 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***e
France
04 de jun. de 2023
work as described.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente