El cable óptico activo de conexión de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a parámetros operativos en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores de 200 GbE separados en el otro lado y es adecuado para datos Aplicaciones del Centro.
![Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 7m (23ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230426162606tj8oo7.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 7m (23ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426162606tj8oo7.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 7m (23ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304261626013hlcwl.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 7m (23ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426162613o3bswv.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 7m (23ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426162617uijcnm.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 7m (23ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426162622dhpatl.jpg)
Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 7m (23ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
#183687
#183687
1.243,88 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-2QAO07
2 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable QSFP-DD de 400G compatible con Arista a 2x200G QSFP56 AOC (7 metros, QSFP-DD a QSFP56)
Especificaciones
Número de parte
QDD-2Q56AO07
Proveedor
FS
Form Factor
QSFP-DD a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longitud de cable
7m (23ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PD
Consumo de energía
≤11W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
8x 50G-PAM4 a dual 4x 50G-PAM4
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230426163842qx35vo.jpg)
Características
Crear una base sólida de 400G en los centros de datos
El cable multiconector AOC 400G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre bastidores.
Totalmente actualizado a 400G
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
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
J***e
France
29 de jun. de 2023
work as described.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***x
United Kindom
26 de jun. de 2023
good,things
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente