FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
00:58
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.

Customized 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Transceiver Module

#183585
#183585

Inphi DSP ≤ 10W MTP/MPO-12 SMF

603,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-DR4-400G
2 vendidos
4 comentarios
2 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
185 en almacén DE. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
49 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Módulo transceptor 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

El módulo 400GBASE-DR4 soporta longitudes de enlace de hasta 500 m SMF con conector MTP/MPO-12. Es compatible con QSFP-DD MSA, el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8. La señal 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos mediante una longitud de onda por carril. Puede utilizarse como conector 4x100G a QSFP-DR-100G. Es una solución rentable y de menor consumo de energía para centros de datos 400GBASE.


Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-DR4-400G a QDD-DR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Número de pieza
QDD-DR4-400G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12 APC
Tipo de fibra
SMF
Formato de modulación
PAM4
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.9~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
-5.9dBm~4.0dBm
Presupuesto de energía
3dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 to 70°C (32 to 158°F)
BER
2.4x10^-4
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Programa de prueba de calidad

Optical Transceivers Testing Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
SiPh-Based High-performance Chip Designed for Data Center
Increase network uptime with silicon photonics that reduces cost of ownership.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤8W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

S***r

United States

10 de nov. de 2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

E***s

United States

02 de nov. de 2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

L***k

Canada

30 de my. de 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente