El módulo 400GBASE-DR4, conector MTP/MPO-12, hasta 500m sobre fibra monomodo paralela. Es compatible con QSFP-DD MSA, el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8.
La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos Tipo de fibrante una longitud de onda por carril. Se puede utilizar como 4x100G breakout a QSFP-DR-100G. Es una solución rentable y de menor consumo de energía para centros de datos 400GBASE.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-DR4-400G a QDD-DR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF para FS switches
#183430
#183430
603,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-DR4-400G
17 vendidos
4 comentarios
4 preguntas
Transceiver Models:
165 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de sept., 2024
74 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Número de pieza
QDD-DR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12 APC
Tipo de fibra
SMF
Formato de modulación
PAM4
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.9~4.0dBm
Potencia RX
-5.9~4.0dBm
Presupuesto de energía
3dB
Modulación
8x 50G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
G.652/9um
Tecnología de embalaje
COB
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Chip de alto rendimiento diseñado para centros de datos
Chip Inphi incorporado, el transceptor ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 400G.
Inphi Chip
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Optical Spectrum Test
1310nm
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | EML | DFB |
Tecnología de embalaje | COB | COB | BOX | COB |
Protocolos | IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
S***r
United States
10 de nov. de 2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0E***s
United States
02 de nov. de 2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0L***k
Canada
30 de my. de 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente