FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
00:58
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-DR4-400G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper Networks QDD-400G-DR4 Compatible 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF

Hot #183426
Hot #183426

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

603,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-DR4-400G
81 vendidos
4 comentarios
4 preguntas
165 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de sept., 2024
74 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor con Juniper Networks QDD-400G-DR4, 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

El módulo 400GBASE-DR4 admite longitudes de enlace de hasta 500m SMF con conector MTP/MPO-12. Cumple con QSFP-DD MSA, protocolo IEEE 802.3bs y estándares 400GAUI-8. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transmite a través de cuatro carriles paralelos en una longitud de onda por carril. Se puede utilizar como conexión de 4x100G a QSFP-DR-100G. Es una solución rentable y de menor consumo de energía para el centro de datos 400GBASE.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-DR4-400G a QDD-DR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Juniper Compatible
QDD-400G-DR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
SMF
Formato de modulación
PAM4
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.9~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
-5.9dBm~4.0dBm
Presupuesto de energía
3dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC incorporado
No
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Chip de alto rendimiento diseñado para centros de datos
Chip Inphi incorporado, el transceptor ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 400G.
Inphi Chip
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Optical Spectrum Test
1310nm
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

S***r

United States

10 de nov. de 2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

E***s

United States

02 de nov. de 2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

L***k

Canada

30 de my. de 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente