El transceptor 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 20km a través de fibra SMF dúplex LC. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento de datos y la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, sistemas de transporte ferroviario e inteligente (ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W20-100G-I a QSFP-4W20-100G-I, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF
#183262
#183262
1.413,28 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
5 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 compatible con Brocade (industrial, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Brocade
QSFP-4W20-100G-I
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
20 km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Potencia mínima del receptor
-14.5dBm
Presupuesto de potencia
10.2dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
<4.5W
Relación de extinción
> 4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85 °C (- 40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Packaging Technology
COB (chip on board)
Protocolos
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40-85°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | Simplex LC |
Distancia máxima del cable | 20km | 20km | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
L***s
Australia
14 de abr. de 2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***n
United States
13 de en. de 2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***y
United States
18 de oct. de 2022
Wow, thank you so much!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente