Módulo 400GBASE-PLR4, conector MTP/MPO-12, hasta 10km sobre fibra monomodo paralela. Cumple el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8.
La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos mediante una longitud de onda por carril. Puede utilizarse como conector 4x100G a QSFP-LR-100G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-PLR4-400G a QDD-PLR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF para switches FS Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240419120623gwx7jc.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF para switches FS Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419120623gwx7jc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF para switches FS Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024041912061643cfl7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF para switches FS Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141717.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF para switches FS Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419120610ejz7tg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF para switches FS Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141717.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF para switches FS
#183248
#183248
1.570,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
8 vendidos
9 comentarios
9 preguntas
Transceiver Models:
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de sept., 2024
20 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Número de pieza
QDD-PLR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFPDD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Potencia RX
-8.2~5.8dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Modulación
8x 50G PAM4
Consumo de energía
≤ 10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
G.652/9um
Tecnología de embalaje
COB
Protocolos
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Actualiza tu red un sitio a la vez
Actualiza solo un sitio a un equipo de 400G y conéctelo a los sitios de 100G existentes.
Conecta nuevos sitios 400G a sitios heredados 100G
Aprovecha al máximo el ancho de banda de su puerto 400G
Reutiliza la óptica 100G en los nuevos puertos 400G
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251612500633jp.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
Tecnología de embalaje | COB | BOX | COB | BOX |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Ports (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
0
0
0
0
R***t
United States
15 de jun. de 2023
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***a
United States
07 de jun. de 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***f
Germany
13 de my. de 2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente