El transceptor SFP+ compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550 admite hasta 100km a través de OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con la directiva RoHS 2011/65/EU. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48832.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48832.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48832.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48832.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48832.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48832.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48832.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM LC/UPC dúplex SMF
#48832
#48832
676,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
14 vendidos
19 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
48 en almacén global. Recibe tu pedido el 31 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
H3C SFP-XG-ZR100-SM1550 Transceptor 10GBASE-ZR SFP+ compatible (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
H3C compatible
SFP-XG-ZR100-SM1550
Nombre del vendedor
Fiberstore
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< - 25dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 0.6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
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
16
2
1
0
0
E***r
United States
13 de dic. de 2019
Looked for SFP+ transceivers for my Juniper EX4300-24T switch which had been installed a 10G uplink module. And the product description of this 10G transceiver said it was compatible with some other Juniper switches. Consulted FS AM and she said the transceiver could match with my switch. Plugged it to my Juniper switch, no error reported. Thanked FS AM for her nice suggestion.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0B***r
Canada
28 de mzo. de 2017
La compatibilité est excellente et le prix est compétitif, le module est impeccable !!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***e
Switzerland
22 de mzo. de 2017
La livraison est hyper rapide ! Pas de dommage durant le transport. Très bon rapport qualité prix !
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente