El transceptor SFP+ compatible con H3C SFP-XG-ER-SM1550 admite hasta 40km a través de OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con SFF-8431, SFF-8432 y 10GBASE-ER/EW. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ER-SM1550, 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF
#48830
#48830
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GER-55
374 vendidos
522 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
227 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
68 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
H3C SFP-XG-ER-SM1550 Módulo transceptor 10GBASE-ER SFP+ compatible (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
H3C compatible
SFP-XG-ER-SM1550
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -16dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 0.6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longitud de onda | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Distancia máxima del cable | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Tipo de cable | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF |
Potencia TX | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Consumo de energía | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Típico) | ≤0.6W (Típico) |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
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
453
59
10
0
0
E***n
New Zealand
09 de nov. de 2021
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0R***e
Switzerland
29 de abr. de 2021
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***r
Germany
05 de agto. de 2020
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
Compra verificada
Útil 19
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente