El transceptor SFP+ compatible con SFP-10G-ZR de Arista Networks admite hasta 80km a través de OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con la directiva RoHS 2011/65/EU. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/36986.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36986.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36986.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36986.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36986.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36986.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36986.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF
#36986
#36986
313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GZR-55
403 vendidos
390 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
51 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
202 en almacén global. Recibe tu pedido el 1 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Arista Networks SFP-10G-ZR Módulo transceptor 10GBASE-ZR SFP+ compatible (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifications
Arista Networks compatible
SFP-10G-ZR
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 0.6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longitud de onda | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distancia máxima del cable | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Tipo de cable | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF |
Potencia TX | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilidad del receptor | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consumo de energía | <1.5W | ≤0.6W (Típico) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Típico) |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
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
333
47
10
0
0
C***e
France
09 de agto. de 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0C***y
United States
15 de jun. de 2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0V***r
United States
28 de my. de 2020
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente