FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10310, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM LC/UPC dúplex SMF

#65333
#65333

Semtech Hisense TDM Centro de datos ≤1.8W LC dúplex SMF

313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GZR-55
108 vendidos
390 comentarios
0 pregunta
51 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
202 en almacén global. Recibe tu pedido el 1 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10GBASE-ZR SFP+ compatible con Extreme Networks 10310 (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

Specifications
Extreme Networks compatible
10310
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 0.6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Longitud de onda
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Distancia máxima del cable
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Tipo de cable
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
Potencia TX
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Consumo de energía
<1.5W
≤0.6W (Típico)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Típico)
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
333
47
10
0
0

C***e

France

09 de agto. de 2020
5.0
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0

C***y

United States

15 de jun. de 2020
5.0
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0

V***r

United States

28 de my. de 2020
5.0
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente