FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF

#166144
#166144

Semtech EML BOX Centro de datos ≤1.8W LC dúplex SMF

688,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
3 vendidos
0 comentario
0 pregunta
103 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10GBASE-ZR SFP+ compatible con H3C (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con H3C admite hasta 120km a través de OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con SFF-8431. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.

Specifications
Número de pieza
SFP-10GZRC-120
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
120km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-26dBm
Presupuesto de energía
27dB
Sobrecarga del receptor
≥-8dB
Consumo de energía típico
≤1.8W
Relación de extinción
>8.2dB
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente