The Cisco SFP-25G-ER40-S compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/88015.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231220155757x00daw.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-25G-ER40-S, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF
#88015
#88015
966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GER-31
33 vendidos
18 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
10 en almacén DE. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
12 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cisco SFP-25G-ER40-S Compatible 25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Cisco compatible
SFP-25G-ER40-S
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.8Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML 1310nm
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-19dBm
Presupuesto de energía
19dB
Sobrecarga del receptor
-4dBm
Consumo de energía
≤2.2W
Relación de extinción
4dB
CDR
TX y RX
Función FEC
No soportadoed
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA compatible, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Soportado
Garantía
5 años
Tamaño del núcleo
G.652
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200923/16008474015f6afe2932c598.21382124.jpeg)
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
16 de sept. de 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0B***s
Ukraine
16 de sept. de 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0A***y
United Kingdom
10 de jul. de 2020
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente