The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 30km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82891.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231219190249jv57zq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82891.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82891.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82891.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82891.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82891.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82891.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF
#82891
#82891
289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GER-31
31 vendidos
16 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP28-25GER-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.8Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML 1310nm
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-19dBm
Presupuesto de energía
19dB
Sobrecarga del receptor
-4dBm
Consumo de energía
≤2.2W
Relación de extinción
4dB
CDR
TX y RX
Función FEC
No soportadoed
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA compatible, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Soportado
Garantía
5 años
Tamaño del núcleo
G.652
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200923/16008467565f6afba4d96288.26506299.jpeg)
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
16
0
0
0
0
Y***n
Spain
13 de sept. de 2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0Y***n
Spain
13 de sept. de 2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0M***i
United States
31 de agto. de 2020
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I’ve done. That’s really beyond my expectation.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente