FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre MG-OS2LCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica TPU blindado industrial LC UPC a LC UPC dúplex OS2 monomodo 5m (16ft)

#182462
#182462

Fibra G.657.A2 Blindaje helicoidal Exterior

29,04 € (IVA incluido)
FS P/N: MG-OS2LCDX
998 vendidos
84 comentarios
1 pregunta
30 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
65 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
210 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica blindado industrial LC UPC a LC UPC dúplex OS2 monomodo para entornos hostiles

El cable blindado industrial presenta una gran resistencia a la tracción, a la presión y a los roedores, así como una buena flexibilidad. Además, es resistente a la flexión, al aceite y al desgaste, y tiene una vida útil de 3 a 5 años en condiciones de exposición prolongada al exterior o a la lluvia. Por lo tanto, el cable blindado industrial es ideal para aplicaciones interiores y exteriores, como la conexión de las redes de dos edificios mediante el uso de un conducto subterráneo o directamente enterrado.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Cantidad de fibras
Dúplex
Grado de fibra
G.657.A2 (compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
20/10D (dinámico/estático)
Diámetro del cable
4.0mm
Chaqueta del cable
TPU (poliuretano termoplástico)
Resistencia a la tracción
200/600N (largo/corto plazo)
Resistencia al aplastamiento
2000/3000 N/100mm (largo/corto plazo)
Color del cable
Negro
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Atenuación a 1310nm
0.36dB/km
Atenuación a 1550nm
0.22dB/km
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
El blindaje resistente y el TPU duradero protegen aún más la conexión de red
La fibra está rodeada por un blindaje helicoidal de acero inoxidable, hilo de kevlar, trenzado y chaqueta de TPU.
Impermeable
Resistencia al frío y al calor
Resistencia a roedores
Convenientes aplicaciones de entierro directo y conductos duraderos

Conectando las redes de dos edificios a través de un conducto subterráneo o enterramiento directo.

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra G.657.A2 permite curvas de cable más ajustadas para el enrutamiento.

Resistencia a la tracción de 200-600N

El cable resistente a la tracción prolonga la vida útil del servicio.

Resistencia al aplastamiento de 3000N

La gran resistencia a la presión puede evitar la fácil destrucción por fuerzas externas.

Ideal para diversos entornos de instalación difíciles
Ideal para situaciones difíciles como carreteras, campos de nieve, campos industriales y sitios de construcción.
Cableado de carreteras
Cableado de campos de nieve
Cableado de campos industriales
Cableado de sitios de construcción
Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
G.657.A2
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
Corning G.657.A1
Chaqueta
TPU
PVC
PVC
PVC
PVC
LSZH
Diámetro del cable
4.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
7.0/2.0mm (exterior/interior)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
20/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Aplicación
Exterior, entornos duros
Interior, conexiones de banda ancha y baja pérdida
Interior, cableado de alta densidad
Interior, edificio general
Interior, áreas peligrosas
Exterior, industria pesada
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
75
6
2
0
1

D***n

Germany

13 de jul. de 2024
4.0
Everything was fine and was exactly what we needed, so we installed it and it worked fine. Thx for your help.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

P***o

Cuba

27 de my. de 2024
5.0
It is made of high-strength steel wire and a wear-resistant rubber jacket, enabling it to withstand various harsh environments.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

M***r

United States

20 de my. de 2024
5.0
These cables have excellent waterproof capabilities, using IP67-rated connectors to ensure stable operation even in harsh environments. I have used them for outdoor deployments, and I have no worries even in rainy weather conditions.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente