El cable óptico activo Dell 100G QSFP28 a 4 dúplex LC breakout funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con los estándares SFF-8436, SFF-8431 y QSFP MSA.
Proporciona una conexión de un puerto QSFP28 de 100G en un extremo y cuatro conectores LC dúplex en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell, 10m (33ft) 100G QSFP28 a 4 LC dúplex Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230420173500b6lnlo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell, 10m (33ft) 100G QSFP28 a 4 LC dúplex Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420173500b6lnlo.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell, 10m (33ft) 100G QSFP28 a 4 LC dúplex Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420173300ixfv5l.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell, 10m (33ft) 100G QSFP28 a 4 LC dúplex Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420173502kwl39s.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell, 10m (33ft) 100G QSFP28 a 4 LC dúplex Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023042017330642zjip.jpg)
![Cable breakout óptico activo compatible con Dell, 10m (33ft) 100G QSFP28 a 4 LC dúplex Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304201733046f8cot.jpg)
Cable breakout óptico activo compatible con Dell, 10m (33ft) 100G QSFP28 a 4 LC dúplex
#182335
#182335
248,05 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO10
2 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 13 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC breakout compatible con Dell 100G QSFP28 (10 metros, OM3 MMF, QSFP28 a 4 dúplex LC)
Specifications
Número de pieza
Q28-4LCAO10
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a 4 LC dúplex
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de fibra
Fibra multimodo (MMF) OM3
Longitud del cable
10m (33ft)
Material de la chaqueta
OFNP
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente