El transceptor SFP28 compatible con Cisco SFP-10/25G-LR-S proporciona 10 /25GBASE-LR rendimiento de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de un conector dúplex LC. Proporciona opción de conectividad para 25G Ethernet, 10G Ethernet y centro de datos. Cumple totalmente con SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 y partes aplicables del estándar SFF-8431.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905114435i5aqkf.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905114435i5aqkf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905114421flntfb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051144285bj62l.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Hot #155189
Hot #155189
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GMLR-31
918 vendidos
14 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
307 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
834 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 10/25GBASE-LR SFP28 compatible con Cisco SFP-10/25G-LR-S para centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Especificaciones
Compatible con Cisco
SFP-10/25G-LR-S
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7~2.5dBm
Sensibilidad del receptor
<13.5dBm
Presupuesto de energía
5.5dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
≤1.5W
Relación de extinción
>3dB
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
14
0
0
0
0
R***t
United States
17 de abr. de 2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 01***7
41727
03 de abr. de 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***e
United States
31 de mzo. de 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente