El transceptor SFP28 compatible con Generic proporciona un rendimiento 10/25GBase-CSR de hasta 400m a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector dúplex LC. Proporciona opción de conectividad para 25G Ethernet, 10G Ethernet y centro de datos. Cumple totalmente con los estándares SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 e IEEE802.3. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113832m512im.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113832m512im.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113840qp03rm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF
#151456
#151456
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GMCSR-85
464 vendidos
27 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 10/25GBASE-CSR SFP28 compatible genérico para centro de datos (MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-25GMCSR-85
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
400m@OM4/300m@OM3
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
Pin
Potencia TX
-6.4 ~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
3.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX Built-in CDR
Función FEC
Soporta RS-FEC
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
27
0
0
0
0
D***a
United Kingdom
13 de jun. de 2023
Product seems to be of excellent quality. The shipping was fast and packaging was very secure and frankly incredible.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0H***e
Sweden
22 de abr. de 2023
We always praise FS quality and superb performance, as well as great customer service
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0C***e
France
18 de abr. de 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente