El transceptor SFP28 proporciona un rendimiento 10/25GBase-SR de hasta 100m a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector dúplex LC. Proporciona opción de conectividad para 25G Ethernet, 10G Ethernet y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113225cind4g.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113225cind4g.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051132188aqhom.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171108tfpca7.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF
Hot #111041
Hot #111041
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
2.3K vendidos
22 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
971 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
1366 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 10/25GBASE-SR SFP28 DOM para centro de datos (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-25GMSR-85
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
Dual velocidad 10Gbps y 25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-5~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
5.3dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
2dB
CDR
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
Soporta RS-FEC, FC-FEC
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
22
0
0
0
0
F***o
United Kindom
15 de nov. de 2021
The module works as designed.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0U***a
United States
15 de nov. de 2021
Nice. I'll reorder this product as needed.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0F***o
United Kindom
15 de nov. de 2021
The module works as designed.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente