El transceptor SFP28 adopta conectores dúplex LC, alcanzando un enlace de hasta 100m sobre OM4 MMF (70 m sobre OM3). El módulo transceptor SFP28 admite la ejecución en la misma infraestructura de cableado de red 1G/10G, lo que proporciona un aumento de velocidad de al menos 2,5 veces, y las funciones DDM/DOM integradas supervisan el estado operativo en tiempo real. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en una serie de conmutadores genéricos y cumple totalmente con los estándares SFP28 MSA, RoHS, CPRI y eCPRI. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/75296.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/images/20231230115928mnky6q.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.main.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.B.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.G.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF
Hot #75296
Hot #75296
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GSR-85
21.1K vendidos
130 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
9237 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de jul., 2024
448 en almacén global. Recibe tu pedido el 29 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 25GBASE-SR SFP28 DOM para centros de datos y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP28-25GSR-85
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m@OM4/70m@OM3
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.9~1.9dBm
Sensibilidad del receptor
<-6dBm
Presupuesto de energía
-1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Función FEC
Soporta RS-FEC, FC FEC
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Soportado
Garantía
5 años
Tamaño del núcleo
50/125 µm
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230131150313rbmktm.jpg)
Características
Actualiza tu red, un sitio a la vez
Actualiza solo un sitio a un equipo de 100G y conéctalo a los sitios de 25G existentes.
Conecta nuevos sitios 100G a sitios heredados 25G
Aprovecha al máximo el ancho de banda del puerto 100G
Reutiliza la óptica 25G en nuevos puertos 100G
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
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
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Vídeos
See more
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
120
10
0
0
0
S***e
Finland
08 de jun. de 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***r
Germany
11 de oct. de 2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0B***r
Germany
11 de oct. de 2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente