FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF

#179819
#179819

Macom CWDM4 DFB ≤ 4.5W LC dúplex SMF&MMF

446,49 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LX4-100G
16 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 16 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico compatible con HW 100GBASE-LX4 QSFP28 (SMF/MMF, 1310nm, 2km/100m, LC, DOM)

El módulo 100GBASE-LX4 admite longitudes de enlace de hasta 2km en SMF y 100m en OM3 MMF con conector LC dúplex. Este transceptor es un módulo transceptor óptico de 4 x 25.78Gbit/s completamente integrado que consta de LD DFB refrigerados por longitud de onda de 1270nm/ 1290nm/ 1310nm/ 1330nm, circuitos integrados de controlador, fotodiodos PIN y circuitos integrados de recuperación de datos y reloj (CDR) con 25Gbit/ s interfaces eléctricas. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para ethernet 100G con MMF y SMF y aplicaciones de interconexión de centros de datos.

Especificaciones
Compatible con HW Compatible
QSFP-LX4-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
Longitud de onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distancia máxima del cable
2km@SMF/100m@OM3 MMF
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF/MMF
Tipo de transmisor
CWDM4 DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-7.3dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Un camino de migración sin problemas de dúplex 25G a 100G

Actualizar de 25G a 100G sin cambiar la infraestructura de cables de fibra multimodo a dúplex.

Liderando rendimiento y calidad para 100G
Chip Macom integrado, el transceptor QSFP28 ofrece alta velocidad y bajo consumo de energía en enlaces de 100G.
Chip Macom
Transmisión estable
Bajo consumo de energía
≤4.5W
CWDM4 DFB láser
SMF/MMF aplicación
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 5E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
Permite la conectividad sin interrupciones para tu red

Al reconfigurar el transceptor para trabajar con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de stock.

Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km@SMF/100m@OM3 MMF
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Chip
Macom
Macom
Macom
Broadcom
Consumo de energía
≤4.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤4W
Tipo de transmisor
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Protocolos
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Cumple con QSFP28 MSA, SFF-8636
100G Lambda MSA, cumple con la especificación 100G-FR
Aplicación
Centro de datos,100G Ethernet con MMF y SMF
Centro de datos, 100GBASE Ethernet
Centro de datos, 100GBASE Ethernet, 100G a 4x 25G breakout
Centro de datos, 100GBASE Ethernet, 400G a 4x 100G breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

G***s

United States

09 de oct. de 2023
5.0
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

B***r

United States

04 de oct. de 2023
5.0
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

R***e

United States

20 de abr. de 2023
5.0
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente