El módulo 100GBASE-LX4 admite longitudes de enlace de hasta 2km en SMF y 100m en OM3 MMF con conector LC dúplex. Este transceptor es un módulo transceptor óptico de 4 x 25.78Gbit/s completamente integrado que consta de LD DFB refrigerados por longitud de onda de 1270nm/ 1290nm/ 1310nm/ 1330nm, circuitos integrados de controlador, fotodiodos PIN y circuitos integrados de recuperación de datos y reloj (CDR) con 25Gbit/ s interfaces eléctricas. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para ethernet 100G con MMF y SMF y aplicaciones de interconexión de centros de datos.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201100808nm5tlm.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201100808nm5tlm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201100808ybck4k.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303311521079otfhe.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201100808sbn9d9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF Esta imagen trata sobre QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331152107lwmv7c.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM LC dúplex SMF/MMF
#179816
#179816
446,49 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LX4-100G
7 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Transceiver Types:
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-LX4 QSFP28 compatible con Brocade (SMF/MMF, 1310nm, 2km/100m, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Brocade
QSFP-LX4-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
Longitud de onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distancia máxima del cable
2km@SMF/100m@OM3 MMF
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF/MMF
Tipo de transmisor
CWDM4 DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-7.3dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230331173432rpu6tl.jpg)
Características
Un camino de migración sin problemas de dúplex 25G a 100G
Actualizar de 25G a 100G sin cambiar la infraestructura de cables de fibra multimodo a dúplex.
Liderando rendimiento y calidad para 100G
Chip Macom integrado, el transceptor QSFP28 ofrece alta velocidad y bajo consumo de energía en enlaces de 100G.
Chip Macom
Transmisión estable
Bajo consumo de energía
≤4.5W
CWDM4 DFB láser
SMF/MMF aplicación
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 5E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
Permite la conectividad sin interrupciones para tu red
Al reconfigurar el transceptor para trabajar con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de stock.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Chip | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4W |
Tipo de transmisor | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Protocolos | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | Cumple con QSFP28 MSA, SFF-8636 | 100G Lambda MSA, cumple con la especificación 100G-FR |
Aplicación | Centro de datos,100G Ethernet con MMF y SMF | Centro de datos, 100GBASE Ethernet | Centro de datos, 100GBASE Ethernet, 100G a 4x 25G breakout | Centro de datos, 100GBASE Ethernet, 400G a 4x 100G breakout |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
G***s
United States
09 de oct. de 2023
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0B***r
United States
04 de oct. de 2023
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0R***e
United States
20 de abr. de 2023
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente