FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.
Esta imagen trata sobre CWxx-SFP1G-120-I.

Customized 1000BASE-CWDM SFP 1470nm-1610nm 120km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module

#178889
#178889

≤1.5W LC dúplex SMF Industrial

95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: CWxx-SFP1G-120-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Longitudes de onda:
1470nm
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 8 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Módulo transceptor SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1470 - 1610nm, 120km, LC, industrial, DOM)

El transceptor SFP admite longitudes de enlace de hasta 120km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y también redes inalámbricas 5G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.

Especificaciones
Número de parte
CWxx-SFP1G-120-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1.25Gbps
Longitud de onda
1470 ~ 1610nm
Distancia máxima del cable
120km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-31dBm
Presupuesto de energía
31dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente