El módulo convertidor adaptador QSFP28 a SFP28 compatible con Intel proporciona conectividad Ethernet 25G para puertos QSFP28 100G. Este módulo cumple con QSFP28 MSA SFF-8665 y SFP28 MSA SFF-8432. La MCU integrada permite la lectura I2C de registros SFP28 mediante la lectura de registros QSA. El canal de datos de alta velocidad del receptáculo SFP28 está conectado al carril 1 del conector QSFP28. Los otros tres canales del conector QSFP28 no están conectados.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-SFP28-CVR a QSFP28-SFP28-CVR, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo convertidor de adaptador compatible con Intel, 100G QSFP28 a 25G SFP28 con DDMI
#178078
#178078
95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
51 vendidos
5 comentarios
14 preguntas
641 en almacén DE. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
1752 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo convertidor adaptador QSFP28 a 25G SFP28 compatible con Intel
Especificaciones
Número de parte
QSFP28-SFP28-CVR
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Conector
SFP28
Consumo de energía
≤1.5W sin módulo
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura extendido
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolos
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conversión rentable de QSFP28 a puerto SFP28
El producto brinda la capacidad de usar el módulo SFP28 25GBASE con un puerto de cliente QSFP28, lo que reduce los costos de múltiples factores de forma de 100G en entornos de plataformas de múltiples proveedores.
Conexión flexible
Módulo o cable QSFP28 a SFP28
Plug and Play
No se necesita configuración
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (14)Application (4)Cable Type (1)Compatibility (1)Customization (1)Data Rate (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Protocols (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
H***y
United States
20 de sept. de 2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0E***h
United States
04 de sept. de 2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0M***e
France
14 de jun. de 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente