The Dell compatible QSFP28 to SFP28 adapter converter module provides 25G Ethernet connectivity for QSFP28 100G ports. This module is compliant with QSFP28 MSA SFF-8665 and SFP28 MSA SFF-8432. The built-in MCU enables I2C reading of SFP28 registers by reading QSA registers. The high-speed data channel of the SFP28 receptacle is connected to lane 1 of the QSFP28 connector. The other three channels on the QSFP28 connector are not connected.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-SFP28-CVR a QSFP28-SFP28-CVR, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Dell 407-BBZL Compatible 100G QSFP28 to 25G SFP28 Adapter Converter Module with DDMI
#178069
#178069
95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
264 vendidos
5 comentarios
1 pregunta
719 en almacén DE. Recibe tu pedido el 12 de jul., 2024
39 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Dell 407-BBZL Compatible 100G QSFP28 to 25G SFP28 Adapter Converter Module
Specifications
Dell Compatible
407-BBZL
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
25Gbps
Connector
SFP28
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocols
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Control System Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Protocols (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
H***y
United States
20 de sept. de 2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0E***h
United States
04 de sept. de 2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0M***e
France
14 de jun. de 2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente