FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fortinet, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m

#178044
#178044

Marvell ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 SGMII Rx_LOS

87,12 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GM-T
712 vendidos
15 comentarios
5 preguntas
1053 en almacén DE. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
37 en almacén global. Recibe tu pedido el 1 de agto., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 14 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T compatible con Fortinet (cobre, 30m, RJ-45)

El transceptor proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802. 3-2012 e IEEE 802.3ab y SFP MSA. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP 10G intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.

Especificaciones
Número de parte
SFP-10GM-T
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Consumo de energía
≤ 2.5W
Distancia máxima del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
6430000 horas
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centro de datos

Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.

Velocidad máxima de datos
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Conector
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Distancia máxima del cable
30m
30m
80m
Tipo de cable
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
Consumo de energía
<2.5W
<2.3W
<2.5W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Product Comparison (2)Connection (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
15
0
0
0
0

A***r

United States

29 de my. de 2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

A***r

United States

29 de my. de 2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

E***s

United States

19 de my. de 2024
5.0
Arrived promptly. Transceived as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente