El módulo de prueba de loopback es un módulo de prueba de loopback SFP+ enchufable de factor de forma pequeño cuádruple de 10Gbps para probar puertos de transceptor SFP+ en placas de sistema/host. Al sustituir un transceptor SFP+ con funciones completas, el loopback eléctrico proporciona un método rentable para la prueba de puertos SFP+.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de prueba de loopback pasivo compatible con Brocade 10G SFP+
Módulo de prueba de loopback pasivo 10G SFP+ compatible con Brocade
MSA
En comparación con las pruebas de loopback tradicionales en las que los módulos se conectan a puentes, los módulos de loopback son más simples y eficientes en las pruebas de puerto, lo que le permite comprobar el estado operativo del puerto simplemente conectando el conmutador.
El transceptor de loopback es compatible con todos los puertos SFP+ y se puede utilizar ampliamente en el enrutador NIC del conmutador y en otras pruebas de equipos, validación de I+D y análisis de campo..
D***t
United States
H***s
United States
R***s
United States