FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.
Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-10G.

Módulo de prueba de loopback pasivo compatible con Juniper 10G SFP+

#177338
#177338

SFP+ 0W Centro de datos

19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-LOOP-10G
3 vendidos
5 comentarios
0 pregunta
123 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
35 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo de prueba de loopback pasivo 10G SFP+ compatible con Juniper

El módulo de prueba de loopback es un módulo de prueba de loopback SFP+ enchufable de factor de forma pequeño cuádruple de 10Gbps para probar puertos de transceptor SFP+ en placas de sistema/host. Al sustituir un transceptor SFP+ con funciones completas, el loopback eléctrico proporciona un método rentable para la prueba de puertos SFP+.

Especificaciones
Número de parte
SFP-LOOP-10G
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
10.3Gbps
Atenuación
0dB
Consumo de energía
0W
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocols
SFF-8472
MSA
Aplicación
SONET, SDH, Ethernet, FC
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Módulo de loopback 10G SFP+ para pruebas
Este cable de loopback SFP+ 10G pasivo de bajo perfil presenta características típicas de pérdida de inserción (atenuación) de apenas 0dB, consumiendo no más de 0.0 vatios de potencia durante el proceso de prueba.
Consumo de energía
0W
Atenuación
0dB
Velocidad máxima de datos
10.3Gbps
Haz que las pruebas de puertos sean más fáciles y eficientes

En comparación con las pruebas de loopback tradicionales en las que los módulos se conectan a puentes, los módulos de loopback son más simples y eficientes en las pruebas de puerto, lo que le permite comprobar el estado operativo del puerto simplemente conectando el conmutador.

Sin Restricciones de Compatibilidad

El transceptor de loopback es compatible con todos los puertos SFP+ y se puede utilizar ampliamente en el enrutador NIC del conmutador y en otras pruebas de equipos, validación de I+D y análisis de campo..

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
0
0
0
0

D***t

United States

09 de dic. de 2023
5.0
This product is exactly what we were looking for and came as expected. Done a lot of testing with a very helpful tech support, it works great with my switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

H***s

United States

06 de oct. de 2023
5.0
All the stuff we got from FS all is great so far! I will continue to purchase in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

R***s

United States

19 de agto. de 2020
5.0
Second time ordering from FS. The services provided by them had always not let me down. They always responded to you in a timely manner with great enthusiasm. The package was well-packed with no damages. The modules could work well on my Cisco switches. Anyway, I was very content with this purchase.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente