El transceptor SFP compatible con Netgear admite longitudes de enlace de hasta 100 m a través de una conexión de cobre a través de un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Cisco.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor 100BASE SFP intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Fast Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), Enterprise LAN & Redes SAN, centro de datos LAN & Redes SAN y otros enlaces ópticos.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear, 100BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m DOM Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230224112638fk54dr.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear, 100BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m DOM Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224112638fk54dr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear, 100BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m DOM Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180634n2d28r.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear, 100BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m DOM Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302241126384sixch.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear, 100BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m DOM Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208111026113jpahn.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear, 100BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m DOM Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180641vblarj.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear, 100BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m DOM
#177306
#177306
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-FB-GE-T
27 vendidos
30 comentarios
0 pregunta
288 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
322 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 100BASE-T SFP SGMII compatible con Netgear (cobre, 100 m, RJ-45)
Especificaciones
Compatible
Netgear
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP SGMII
Velocidad máxima de datos
100Mbps
Tipo de fibra
Cat 5/Cat 6/Cat 6a
Distancia máxima del cable
100m
Conector
RJ-45
Soporte de DOM
No
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100BASE para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP 100BASE ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706095201kdywcp.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
29
0
1
0
0
E***n
Iceland
26 de en. de 2024
fast shipping everything top notch
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***n
United States
12 de my. de 2021
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***n
Iceland
02 de jul. de 2018
Swift and accurate delivery. Excellent service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente