El módulo transceptor óptico 100GBASE-PLR4 compatible con Arista admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8636 y QSFP28 MSA. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y ethernet de 100G.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291814404p0evo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291814404p0evo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024012918144064512i.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621111011qg2acl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129181440k4zijx.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101212048ht25i.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF
#176210
#176210
519,09 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
22 vendidos
4 comentarios
6 preguntas
Transceiver Types:
40 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF
Especificaciones
Número de parte
QSFP-PLR4-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6~2dBm
Sensibilidad de receptor
<-12dBm
Presupuesto de potencia
6dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Ratio de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230428151431xq2prc.jpg)
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar energía
El chip Semtech incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Semtech
Transmisión estable
≤3.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827152739czkihv.jpg)
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 5E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje BOX | Embalaje BOX | Embalaje COB (Chip on board) | Embalaje COB (Chip on board) | Embalaje COB (Chip on board) | Embalaje BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Compatibility (2)Arista Series (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
R***o
United States
13 de oct. de 2023
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0P***s
United States
06 de oct. de 2023
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0N***s
Costa Rica
04 de abr. de 2023
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente