FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LSH-SM-SX-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica LSH/APC a LSH/APC símplex OS2 monomodo plástico con brida

#17597
#17597

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

4,48 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-LSH-SM-SX-FS
16.4K vendidos
19 comentarios
5 preguntas
33 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
80 en tránsito. entrega antes de 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Adapatador de fibra óptica LSH/APC a LSH/APC monomodo símplex plástico, hembra a hembra, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
LSH-LSH
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Verde
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Adaptador de fibra óptica

Baja pérdida de inserción y buena durabilidad

Buena repetibilidad y capacidad de cambio

Excelente estabilidad térmica

Adaptador de fibra óptica de pequeño tamaño pero excelente rendimiento

Buena protección con tapa antipolvo

El adaptador de fibra óptica está cargado con una tapa antipolvo correspondiente para evitar que se llene de polvo y mantenerlo limpio.

Manguito cerámico de alta precisión

El manguito cerámico interno es de alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los puentes de fibra.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Customization (2)Matching Cables (1)Product Recommendation (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.6
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
14
3
2
0
0

O***n

United States

04 de jul. de 2023
4.0
Working performance: As expected, no issues.
On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***s

Australia

18 de sept. de 2020
5.0
The adapters are pretty minimal, but they’re extremely well-made.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

B***r

United States

07 de sept. de 2020
5.0
Just got this and the first thing I did was to confirming it work.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente