FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.
Esta imagen trata sobre Q28-40/100G-SM4.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 40/100GBASE-SM4 QSFP28 SWDM4 dual velocidad 850nm 100m DOM LC dúplex MMF

#175842
#175842

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W 40G/100G LC dúplex MMF

531,19 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
108 vendidos
11 comentarios
5 preguntas
106 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de sept., 2024
100 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

FS para módulo transceptor óptico de doble velocidad 40/100GBASE-SM4 SWDM4 compatible con Mellanox QSFP28 (doble velocidad, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible FS para Mellanox está diseñado para el uso en un rendimiento Ethernet 40/100G de hasta 150m sobre fibra óptica multimodo OM5 (MMF) con una longitud de onda de 850nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con la interfaz eléctrica QSFP28 MSA, SWDM MSA e IEEE802.3bm CAUI-4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 40/100G, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.

Especificaciones
Número de parte
Q28-40/100G-SM4
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
Velocidad dual 40Gbps y 100Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5(100G)
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(40G)
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
100G
-7.5~2dBm
40G
-7.5~3dBm
Sensibilidad del receptor
-9.5dBm(L0), -9.4dBm(L1), -9.4dBm(L2), -9.4dBm(L3)(100G)
-12.9dBm(L0), -12.5dBm(L1), -12.2dBm(L2), -11.9dBm(L3)(40G)
Presupuesto de energía
1.9dB(100G)
2dB(40G)
Sobrecarga del receptor
3.4dBm(100G)
2.4dBm(40G)
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>2dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos

Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 5x10E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
products/175837.html
Q28-40/100G-SM4
products/135557.html
QSFP28-BIDI-100G
products/48354.html
QSFP-SR4-100G
products/168701.html
QSFP-SR4-100GM
Longitud de onda central
850nm
850nm
850nm
850nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia del cable (máx.)
100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 (con FEC de host)
40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 (con FEC de host)
75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (con FEC de host)
70m@OM3 100m@OM4 (con FEC de host)
100m@OM4
Tipo de cable
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Chip Macom
Chip Finisar II-VI
Chip Macom
Chip Macom
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Aplicación
Centros de datos
Ethernet 40/100GBASE
Centros de datos
Ethernet 100GBASE
Solución de actualización 10G
Centros de datos
Ethernet 100GBASE
100G a 4x25G, Breakout
200G a 2x100G, Breakout
Centros de datos
Ethernet 100GBASE
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)Cisco Series (1)Customization (1)FS S5850 Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
11
0
0
0
0

M***n

United States

13 de nov. de 2023
5.0
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
Compra verificada
Útil 20
Comentario 0

M***s

United States

13 de oct. de 2023
5.0
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

B***e

United States

03 de oct. de 2023
5.0
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente