FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-29.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1290nm 2km DOM LC dúplex SMF

#175165
#175165

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda LC dúplex SMF

1.050,28 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
3 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico compatible con Extreme 100GBASE-FR QSFP28 (lambda único, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-FR lambda único QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1290nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-FR-100G-29
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud de onda
1290nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3.1~4dBm
Sensibilidad del receptor
-7.1dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
3.5dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos

Presentado con 4W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1290nm
1270nm
1310nm
1330nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Tipo de transmisor
EML
EML
EML
EML
Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x 25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

B***t

France

07 de en. de 2023
5.0
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

1***8

13381

03 de en. de 2023
5.0
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente