El módulo transceptor óptico 100GBASE-FR QSFP28 lambda único está diseñado para el uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1270nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de breakout de 400G a 100G.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1270nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130190538wkzd4y.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1270nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130190538wkzd4y.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1270nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130190542t3bygl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1270nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151gyjyj8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1270nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130190546wzknvs.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1270nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151s4w9ub.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1270nm 2km DOM LC dúplex SMF
#175149
#175149
1.050,28 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
5 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
Transceiver Type:
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con Cisco 100GBASE-FR QSFP28 (lambda único, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-FR-100G-27
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud de onda
1270nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3.1~4dBm
Sensibilidad del receptor
-7.1dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
3.5dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302031139227sfgqn.jpg)
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Presentado con 4W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113746te6t8a.jpg)
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
Longitud de onda central | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x 25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
E***s
United States
09 de en. de 2023
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***d
United States
05 de en. de 2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente