El transceptor QSFP28 compatible con H3C proporciona un rendimiento de 100GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1271nm-TX/1331nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201183007wd2wmo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201183007wd2wmo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011830109n4gju.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201183017iz30hs.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201183014ioi3qh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201183019neeo5v.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF
#175129
#175129
724,79 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-100G-BX10
11 vendidos
7 comentarios
5 preguntas
Transceiver Type:
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 12 de jul., 2024
39 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con H3C 100GBASE-BX10 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX10
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1271nm-TX/1331nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Reflectancia del receptor
26dB
Presupuesto mínimo de energía.
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.8dBm
Consumo de energía
<4W
Ratio de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
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
Longitud de onda central | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Simplex LC | Simplex LC | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km | 20km | 20km (com host FEC) | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Configuration (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
1
0
0
0
M***y
United States
04 de dic. de 2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***z
United States
21 de nov. de 2023
I wasn’t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***b
United States
04 de nov. de 2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente