El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con H3C QSFP-eER4-100G está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 80km. Este módulo contiene un transmisor óptico de 4 carriles, un receptor óptico de 4 carriles y un bloque de gestión de módulos que incluye una interfaz serie de 2 hilos. Las señales ópticas se multiplexan a una fibra monomodo a través de un conector LC estándar de la industria. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201104224m4tfno.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104224m4tfno.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104211khog2j.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301311619401zxxnj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011042027w843s.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230131161949868ngn.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF
New #174716
New #174716
4.473,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-eER4-100G
4 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-ER4 QSFP28 compatible con H3C QSFP-eER4-100G (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-eER4-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
60km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
1 a 6dBm
Sensibilidad del receptor
-30dBm
Presupuesto de energía
31dB
Sobrecarga del receptor
6dBm
Consumo de energía
≤5.5W
Relación de extinción
>6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Protocolos
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10
IEEE 802.3ba
RoHS-10
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407012320094kvn9p.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626153208bxnpb9.jpeg)
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
0-70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 60km | 80km (com host FEC) | 40km (com host FEC) | 40km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
V***r
United States
27 de sept. de 2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0G***s
United States
21 de sept. de 2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0A***l
United States
30 de en. de 2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente