El módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1270nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet de 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G..
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1270nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131113745nbvpvs.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1270nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131113745nbvpvs.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1270nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013111373582mf6z.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1270nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131800052z3p5b.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1270nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131113728cxkbqy.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1270nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180007ttgh7m.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1270nm 10km DOM LC dúplex SMF
New #173783
New #173783
1.292,28 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
2 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
Transceiver Type:
Prepedido. envío antes de 7 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module(Single Lambda, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR-100G-27
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1270nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9 a 4.8dBm
Sensibilidad del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.8dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
FEC
Soportado
Protocolos
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170300jtco37.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0-70°C
Longitud de onda central | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 10km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout 800G a 8x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
T***e
Australia
13 de en. de 2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***y
United States
02 de en. de 2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente