El módulo transceptor óptico 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024013115510050gatf.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013115510050gatf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311551008g7uaf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226120658ut6zav.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131155100hus1x6.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226120700ql0jf9.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF
#173408
#173408
2.562,78 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ER-100G
3 vendidos
3 comentarios
5 preguntas
Transceiver Type:
Prepedido. envío antes de 15 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico QSFP28 PAM4 de Single Lambda 100GBASE-ER compatible con HW (Single Lambda, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ER-100G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0 ~ 5.6dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.7dBm
Presupuesto de potencia
14.7dB
Sobrecarga del receptor
-3.4dBm
Consumo de energía
< 5.5W
Relación de extinción
> 5dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226160308ppxvyg.jpg)
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816150120hswj8c.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtenga una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Cisco Series (2)Arista Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
T***t
United States
27 de dic. de 2022
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***y
United States
27 de dic. de 2022
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0S***e
United States
25 de dic. de 2022
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente