FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-120.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, C46 DWDM-SFP1G-40.56-120 1000BASE-DWDM SFP 1540.56nm 120km DOM LC dúplex SMF

#169780
#169780

Macom DML ≤1W ITU LC dúplex

228,69 € (IVA incluido)
FS P/N: DWC46-SFP1G-120
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 17 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor SFP 1000BASE-DWDM compatible con H3C DWDM-SFP1G-40.56-120 (SMF, 1540,56nm, 120km, LC, DOM)

El transceptor SFP compatible con H3C admite longitudes de enlace de hasta 120km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con el estándar SFF-8472. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.

Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra hasta 1000BASE.

Especificaciones
Compatible con H3C
DWDM-SFP1G-40.56-120
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1540.56nm
Distancia máxima del cable
120km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -30dBm
Presupuesto de energía
30dB
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Consumo de energía
1W
Relación de extinción
> 9dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3z, SFF-8472
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se usa en transmisión de corta distancia, combínalo con el atenuador apropiado.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores DWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

Q***o

Canada

03 de febr. de 2023
5.0
I purchased a couple of these for my Cisco Switch and they worked very well, with no performance or compatibility issues currently. They deliver the goods at a reasonable price.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

T***p

United States

02 de febr. de 2023
5.0
I am very pleased with the modules price, quality and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more modules that we are short on.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

C***n

Canada

31 de en. de 2023
5.0
As of 1 week of operation, the optics worked great with my switches. I am not experiencing over-heating or connection problems. Highly recommended.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente