El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Juniper Networks está diseñado para su uso en 100GBASE Ethernet y 4 interfaces de cliente 28G OTN con un rendimiento de hasta 70m sobre fibra multimodo OM3 (MMF) o 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de conectores MPO12. Este transceptor cumple con IEEE 802.3 100GBASE-SR4 y 112G Fibre Channel. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202211291133580co9xo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211291133580co9xo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113358pzbeho.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113359w8bhtc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113359154uyu.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113359qanf47.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF
#168703
#168703
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
2 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
Transceiver Type:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad (Dual velocidad, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-SR4-100GM
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
Dual velocidad 103.1Gbps y 112Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m
Conector
MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
VCSEL
Potencia TX
-8.4~ 2,4 dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de potencia
1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<2.5W
Relación de extinción
> 2dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C
Protocolos
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤2.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105139ztg469.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (with Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (with Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (with Host FEC) |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Connection (1)Data Rate (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
L***m
United States
03 de oct. de 2023
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0R***o
United States
30 de sept. de 2023
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0A***r
Monaco
11 de abr. de 2023
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente