El transceptor SFP+ admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 10G.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CW31-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221209175342yxrwhi.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CW31-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209175342yxrwhi.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CW31-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209175344iv4128.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CW31-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162645knh5c7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CW31-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212091753464szfkd.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CW31-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162709d1j5hs.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches
#168478
#168478
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: CW31-10GSFP-10-I
0 vendido
27 comentarios
0 pregunta
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 7 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico 10G CWDM SFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Número de parte
CW31-10GSFP-10-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.31Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
>14dB
Sobrecarga del receptor
>0dB
Consumo de energía típico
<1.2W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, SFF-8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221208160744i75jy7.jpg)
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 1.8W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
-40~85°C
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
27
0
0
0
0
T***e
United States
10 de agto. de 2023
Perfect products drive me to leave a comment, though this is the first business with FS, I am sure it would not be the last one, they did everything as described, with fast shipment and professional technology support which greatly satisfies me, what’s important, the module runs with high performance without error, well done.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***l
United States
20 de jun. de 2023
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***l
United States
20 de jun. de 2023
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente