El módulo QSFP+ está diseñado para usarse con un rendimiento de Ethernet 40GBASE de hasta 80 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP+ MSA y RoHS. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202211251507160su2wu.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251507160su2wu.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150720bbk8vs.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251507231iwk71.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150729e0thzp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150734wzz1as.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF
#168314
#168314
2.659,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ZR4-40G
13 vendidos
4 comentarios
2 preguntas
Transceiver Types:
66 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 40GBASE-ZR4 QSFP+ (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ZR4-40G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-25dBm
Presupuesto de potencia
28dB
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Ratio de extinción
>8.2dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628113839byttbc.jpg)
Características
Conectividad 40G para centros de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 40G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627145158zna9mm.jpeg)
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
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
N***o
Mexico
29 de mzo. de 2023
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***a
Spain
26 de mzo. de 2023
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***a
Belgium
08 de jul. de 2022
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente