La caja de distribución de fibra óptica está fabricada con plásticos técnicos de alta resistencia, anti-UV y anti-envejecimiento. La caja de distribución se utiliza como punto de terminación para que el cable de alimentación se conecte con el cable de bajada en el sistema de red de comunicaciones FTTx. En esta caja se pueden fijar, dividir, empalmar y puentear las fibras, y mientras tanto proporciona una sólida protección y gestión para la construcción de la red FTTx.
Haz clic para ampliar la imagen
Caja de distribución de 24 fibras ópticas, SC A/U y LC, plástico, montaje en pared/poste, interior y exterior
#168235
#168235
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: FDB-24F-AS02
125 vendidos
2 comentarios
7 preguntas
Prepedido. envío antes de 31 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Caja de distribución de 24 fibras ópticas, SC A/U y LC, plástico, montaje en pared/poste, interior y exterior
Especificaciones
Modelo
FDB-24F-AS02
Divisor
2x (divisor de microhaz 1:4/1:8)
Tipo de adaptador
SC, LC
Nivel de protección
IP55
Temperatura de funcionamiento
-25 a 55°C (-13 a 131°F)
Humedad del entorno
≤95% (+40°C)
Pérdida de inserción(dB)
≤0.3
Pérdida de retorno(dB)
PC ≥45, UPC ≥50, APC ≥60
Veces de inserción
1000
Instalación
En poste/pared
Entorno
Interior/exterior
Material
PC+ABS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Grácil y elegante, resistente y duradero
Plásticos técnicos de alta resistencia mecánica.
Material PC+ABS, a prueba de humedad, impermeable, antipolvo, antienvejecimiento.
El ángulo de apertura >120°, conveniente para la operación y el mantenimiento.
Perfecto para la división y el acoplamiento ópticos
La caja de distribución se utiliza como punto de terminación para que el cable de alimentación se conecte con el cable de bajada en el sistema de red de comunicaciones FTTx.
Instala el adaptador SC A/U y LC A/U
Hasta 24 fibras
Protección y gestión de cables y fibras ópticas
En esta caja se pueden fijar, dividir, empalmar y puentear fibras ópticas.
Montaje en pared/poste
Interior/exterior
Protección IP55
Cierre mecánico
FTTx
Accesorios incluidos en la caja de distribución de fibra
Cada caja de distribución de fibra viene con un paquete de accesorios, que incluye cinta aislante, manguera, etc.
Carcasa x4
Accesorios para montaje en poste x1
Tubos de protección contra la fusión x24
Cinta aislante x1
Manguera x3m
Correas x10
Tapones x24
Clave x1
Tornillo x4
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Application (2)Product Comparison (2)Accessories (1)Compatibility (1)Matching Panels (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
J***o
Austria
16 de en. de 2023
The material of the fiber distribution box is very good and heavy, which can meet my needs.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0S***e
United States
12 de en. de 2023
This box was used to protect my homes external cable connection. It is certainly weatherproof, was easy to mount, and had enough room for the ground block and a lightening arrestor.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente