El transceptor SFP28 proporciona un rendimiento de 25 GBase-LR de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm mediante un conector dúplex LC. Con bajo consumo y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centros de datos y redes inalámbricas 5G. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en switches específicos y cumple totalmente la norma SFP28 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
New #167919
New #167919
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
110 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor óptico industrial SFP28 25GBASE-LR para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente