El módulo transceptor óptico 100GBASE-ER4 QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF
#167801
#167801
2.417,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
24 vendidos
34 comentarios
6 preguntas
Transceiver Types:
107 en almacén DE. Recibe tu pedido el 24 de sept., 2024
274 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-ER4 QSFP28 compatible con Intel (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ER4L-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de ondas
1310nm
Distancia máxima del cable
25km-40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4x EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-2.9~4.5dBm
Potencia mínima del receptor
-20.9dBm
Presupuesto de energía
18dB
Sobrecarga del receptor
-4.9dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnología de embalaje
BOX
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Protocolos
QSFP28 MSA
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centros de datos
Con 4.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 40km | 40km | 40km | 40km |
Tipo del cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | BOX | BOX | BOX | BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application (2)Product Recommendation (2)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
34
0
0
0
0
R***s
United States
07 de nov. de 2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0D***r
United States
01 de oct. de 2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0R***h
Germany
03 de jul. de 2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente