Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o enlazar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador metálico de fibra óptica ST/UPC a ST/UPC dúplex multimodo con brida (10 pzas./paquete)
#166342
#166342
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-STU-STU-MMF-DXF-FS
13 vendidos
0 comentario
0 pregunta
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Adaptador metálico de fibra óptica ST/UPC a ST/UPC dúplex multimodo con brida
Especificaciones
Tipo de conector
ST-ST
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3/OM4
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Sí
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia a través de una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio
Manga de cerámica de alta precisión
Asegura la máxima conexión entre los latiguillos de fibra óptica
Adaptador verdadero de una sola pieza
El adaptador tiene un diseño de cuerpo robusto de una sola pieza que ofrece un mayor rendimiento de carga lateral.
Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente