Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o enlazar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador metálico de fibra óptica ST/UPC a ST/UPC dúplex monomodo con brida (10 pzas./paquete)
#166341
#166341
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-STU-STU-SM-DXF-FS
65 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Models:
Prepedido. envío antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Adaptador metálico de fibra óptica ST/UPC a ST/UPC dúplex monomodo con brida
Especificaciones
Tipo de conector
ST-ST
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Sí
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio
Manguito cerámico de alta precisión
Garantiza la máxima conexión entre los puentes de fibra
Verdadero adaptador de una pieza
El adaptador tiene un robusto diseño de cuerpo de una sola pieza que ofrece un mayor rendimiento de carga lateral.
Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
D***t
Netherlands
12 de abr. de 2024
The zirconia ceramic sleeve of the adapter ensures low insertion loss and high-precision alignment for reliable connections. Great!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0W***n
United States
07 de mzo. de 2024
I'm delighted with everything I see, and I'm eagerly anticipating placing additional orders with you in the near future. Thank you once again for your assistance, and I hope you have a fantastic day!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente