Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 23R1702, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 10km DOM LC SMF
#16616
#16616
99,22 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP4G-LW-31
2 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
IBM 23R1702 compatible 4G canal de fibra SFP Transceptor (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
IBM compatible
23R1702
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
4.25Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
J***n
Singapore
02 de jul. de 2014
everything is well organized with a lower price, 5stars!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente