El transceptor SFP+ compatible con Netegar admite hasta 120km a través de OS2 SMF mediante un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con la norma SFF-8431. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ de 10G es ideal para centros de datos, Ethernet de 10G y canal de fibra, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210241537064023wg.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241537064023wg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241537095fzt4h.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151847ef8hz6.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151924pigb7i.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241519279vb69s.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120km DOM LC/UPC dúplex SMF
#166145
#166145
688,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
4 vendidos
9 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
173 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Netegar, 10GBASE-ZR SFP+ (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GZRC-120
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
120km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-26dBm
Presupuesto de energía
27dB
Sobrecarga del receptor
≥-8dB
Consumo de energía típico
≤1.8W
Relación de extinción
>8.2dB
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221024170521361b6h.jpg)
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
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
16 de nov. de 2023
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
Canada
30 de my. de 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0C***a
New Zealand
27 de abr. de 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente