Este transceptor SFP28 compatible con HPE Aruba proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX a través de un conector LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para centros de datos, telecomunicaciones y Ethernet 25G. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031164027uvf1g6.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164027uvf1g6.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210311640294rywvf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF
#166098
#166098
107,69 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25G-BX
277 vendidos
24 comentarios
2 preguntas
Compatibilidad:
46 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 25GBASE-LR SFP28 DOM-BX10-D SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
HPE Aruba Compatible
SFP28-25G-BX
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-2~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-13dBm
Presupuesto de energía
11dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
3.5dB
CDR
TX y RX
Función FEC
No soporatda
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 25G para el centro de datos
El transceptor SFP28, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
24
0
0
0
0
E***n
Iceland
26 de en. de 2024
fast shipping everything top notch
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***s
Canada
24 de my. de 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0S***l
United States
13 de en. de 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente